Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Plantweb-Insight Pressure Relief Device Application

Applicazione valvola limitatrice di pressione Plantweb Insight™

Descrizione del prodotto

L'applicazione valvola limitatrice di pressione Plantweb Insight consente di automatizzare ed eliminare l'improvvisazione per il monitoraggio della valvola limitatrice di pressione (PRV). L'applicazione offre l'indicazione dei rilasci della PRV, tra cui l’orario di inizio e di fine e la perdita di produzione e di emissioni. Le registrazioni del registro degli eventi sono inoltre generate automaticamente per un anno per segnalazione EPA. Plantweb Insight sfrutta modelli di risorse e dati analitici basati sul machine learning e si integra con facilità nell'infrastruttura esistente.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware Versione 16 o superiore o Microsoft Hyper-V Configurazione Versione 8.0 o superiore
  • Minimo 4 processori dedicati
  • Minimo 8 GB di RAM
  • 512 GB di spazio libero su disco rigido
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST

Funzionalità

  • Monitoraggio in profondità dei dispositivi di scarico pressione e delle valvole di scarico pressione
  • Gli algoritmi pre-integrati sono stati sviluppati grazie a decenni di esperienza e a dati analitici
  • La dashboard visiva di facile utilizzo fornisce indicazione del numero di rilasci del PRD, della durata del rilascio e della perdita di produzione
  • Diagnostica predittiva e ponderazione allarmi consentono la prioritizzazione della manutenzione del PRD
  • Il registro degli eventi registra tutti i rilasci del PRD in un anno per il rapporto all'EPA
  • I sistemi e l'infrastruttura wireless esistenti sono facilmente configurabili e integrati, collegandoli all'IoT industriale
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile da molti browser Web
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo fornisce informazioni di utilità pratica

Documenti e schemi