Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-1067 Temperature Sensor

Sensore di temperatura compatto 1067 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di temperatura compatto 1067 Rosemount è disponibile in diverse tecnologie dei sensori industriali, compresi rilevatori a termoresistenza (RTD) e termocoppie. Per un'efficienza ottimizzata e maggiore affidabilità delle misure, questo sensore offre configurazioni ad elemento singolo e doppio. Questa termoresistenza RTD comprende un'opzione di calibrazione di precisione di Classe A o B oppure un'opzione di schedula di calibrazione con costanti di Callendar-Van Dusen.

Costante di tempo/risposta
Dipendente dall'applicazione, varia secondo il tipo di sensore (RTD o termocoppia), per i dettagli consultare le specifiche complete
Resistenza d'isolamento
Resistenza d'isolamento minima di 1000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente.
Opzioni di calibrazione
Accuratezza IEC 751 di Classe A
Schedula di calibrazione con costanti di Callendar-Van Dusen
Calibrazione per misure fiscali MID

Funzionalità

  • Disponibile in RTD e termocoppie per vari requisiti applicativi.
  • Termocoppie disponibili in tipi E, J, K, N, R, S e T per soddisfare le specifiche di design dei processi.
  • Le configurazioni delle termocoppie includono un singolo sensore interrato o un doppio sensore interrato ed isolamento per adattabilità.
  • Copre una vasta gamma di temperature, da –196 a 600°C (da –321 a 1112°F) per soddisfare le richieste di processo.
  • Le teste di connessione del sensore di tipo DIN consentono veloci operazioni di montaggio e sostituzione.
  • Offre un'ampia gamma di lunghezze e temperature con cavi volanti o terminazioni a conduttore volante o a morsettiera per ottimizzazione.
  • Compatto, il design di 3 mm produce tempi di risposta più rapidi.
  • Le costanti Callendar-Van Dusen consentono una corrispondenza trasmettitore-sensore e forniscono il massimo livello di accuratezza.
  • La precisione di classe A opzionale assicura che i punti di misurazione di temperatura critici soddisfino gli standard di tolleranza e l'accuratezza.
  • Le approvazioni delle aree pericolose globali sono conformi ai requisiti locali.

Documenti e schemi