Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2090 Pulp and Paper Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione per l'industria cartaria 2090P Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con dimensioni compatte e realizzazione robusta, il trasmettitore di pressione per l'industria cartaria 2090P Rosemount è ideale per l'industria cartaria. Questo trasmettitore leggero è progettato con un montaggio ad incasso da 1 pollice compatibile con connessione al processo PMC oppure con connessione di montaggio filettata da 1 1/2 pollici. Per capacità di misura affidabili, questo trasmettitore può essere tarato su campi minimi fino a 0,1 bar (0-1,5 psi) e massimi fino a 20,7 bar (0-300 psi).

Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 20:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®
Campo di misurazione
Fino a 20,7 bar (300 psig) relativa, fino a 20,7 bar (300 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Montaggio a incasso da 1 pollice compatibile disponibile con raccordo di collegamento al processo PMC oppure con raccordo filettato da 1 1/2 pollice
  • Tarature da 0,1 bar (da 0 a 1,5 psi) e fino a 20,7 bar (da 0 a 300 psi) per una maggiore flessibilità di applicazione
  • Installazione facile grazie al design compatto e leggero
  • Il visualizzatore LCD pienamente configurabile visualizza la variabile di processo, la percentuale di campo ed il messaggio di diagnostica
  • Comunica tramite protocollo HART® 4-20 mA per una integrazione più semplice nell'host

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 10 risultati per Parti e accessori
: