Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-2410 Tank Hub

Hub serbatoi 2410 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il modello 2410 Rosemount gestisce le comunicazioni dei dati tra i dispositivi da campo e la sala controllo ed è disponibile in due versioni, per serbatoio singolo o per serbatoi multipli. Tra le opzioni di comunicazione con la sala controllo si trovano Modbus, IEC 62591 (protocollo WirelessHART®) ed emulazione di protocolli di altri produttori. Il modello 2410 Rosemount alimenta inoltre i dispositivi da campo Rosemount sul Tankbus a sicurezza intrinseca, conforme a FISCO.

Versioni hub serbatoi
Versione per serbatoio singolo: supporta un misuratore 2 in 1 5900S Rosemount o due misuratori di livello radar, di tipo 5300, 5408 o 5900 Rosemount installati sullo stesso serbatoio.
Versione per serbatoio multiplo: per una configurazione del sistema 5300/5408/5900 Rosemount:
  • Il software supporta 16 dispositivi da campo e 10 serbatoi per ciascun hub.
  • Massimo cinque Rosemount 5300 o dieci Rosemount 5408 per hub.
Certificazione per misure fiscali
OIML R85:2008 e certificazioni nazionali quali PTB, NMi ecc.
Sicurezza
• Certificazione SIL 2 e SIL 3.
• Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione.
Tankbus
Foundation™ Fieldbus FISCO (a configurazione automatica).
Fieldbus
Il modello 2410 Rosemount comunica con un host o un'unità di comunicazione da campo mediante il protocollo modbus TRL2, RS485, 4-20 mA/HART, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura, Tokyo Keiso e WirelessHART®.
Uscite a relè
Due relè certificati SIL, che possono essere configurati per diverse variabili di serbatoio e di processo.
Ingresso analogico
Un canale di ingresso, intervallo di corrente 0-23 mA.
Uscita analogica
Un canale di uscita (certificato SIL), intervallo di corrente 3,5-23 mA (HART).
Funzionalità di emulazione
Possibilità di integrare con sistemi di tank gauging precedenti. Supporta l’emulazione di protocolli di comunicazione di altri fornitori. Vedere “Fieldbus” sopra.
Display/Interfaccia
Letture del display digitale integrale: livello, velocità del livello, misura del vuoto, intensità del segnale, volume (TOV), temperatura media del liquido, temperatura in 1-16 punti, temperatura media del vapore, temperatura ambiente, livello dell’acqua libera, pressione di vapore, pressione del liquido, pressione dell'aria, densità osservata, densità di riferimento e portata.
Alimentazione
• 24-48 V c.c. (da -15% a +10%)
• 48-240 V c.a. (da -15% a +10%), 50/60 Hz.
Temperatura ambiente
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F). Temperatura minima per l’avvio: -50 °C (-58 °F)
Con display LCD: da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F).

Funzionalità

  • Raccolta e trasferimento dei dati da uno o più serbatoi alla sala controllo.
  • Consente di risparmiare sui costi di installazione grazie al Tankbus a due fili a sicurezza intrinseca alimentato dal bus.
  • Possibilità di scegliere tra diverse possibilità di comunicazione con la sala controllo, compresi Modbus, IEC 62591 (protocollo WirelessHART®) ed emulazione di protocolli di altri fornitori.
  • Consente di calcolare la temperatura media, la densità osservata ed il volume basato sulla strapping table.
  • Avvio semplificato con l'autoconfigurazione del dispositivo del serbatoio.
  • Possibilità di avere due relè di uscita configurabili e un’uscita analogica per l’allarme di livello, tutti certificati SIL.

Documenti e schemi