Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-2460 System Hub

Hub per sistemi 2460 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'hub per sistemi 2460 Rosemount trasferisce in tempo reale i dati di Tank Gauging dai dispositivi da campo al sistema di gestione dell'inventario TankMaster Rosemount e/o ad un sistema Host/DCS. Dispone di otto porte configurabili per comunicazione con host o con dispositivi da campo. Il 2460 Rosemount supporta la ridondanza e l'emulazione del sistema per dispositivi di altri fornitori.

Numero di serbatoi
Massimo 64 (ogni misuratore di livello radar 5900S Rosemount con funzionalità 2 in 1 corrisponde a due serbatoi).
Porte
  • Numero di porte modem: massimo 8, da configurare per comunicazioni con campo o host.
  • Altre porte: una porta USB e tre porte Ethernet (una per comunicazione host Modbus TCP, una per ridondanza e una per scopi di assistenza).
Protocollo di comunicazione
  • Comunicazione TankMaster o altro host: RTU Modbus (TRL2, RS485, RS232) e TCP Modbus (Ethernet).
  • Comunicazione di campo: RTU Modbus (TRL2, RS485) e GPU (Enraf BPM).
Certificazione per misure fiscali
OIML R85:2008 e certificazioni nazionali quali PTB, NMi ecc.
Funzionalità di emulazione
Possibilità di integrare con sistemi di tank gauging precedenti.
Supporta l’emulazione di protocolli di comunicazione di altri fornitori�: es. Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.
Alimentazione elettrica
• 24 - 48 V c.c. (-15%, +10%).
• 100 - 250 V c.a. (-15%, +10%), 50/60 Hz (±2%).
Temperatura ambiente
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F).

Funzionalità

  • Garanzia di un rapido aggiornamento dati.
  • Utilizzo con fino a 64 serbatoi.
  • Consente di sfruttare le opzioni scalabili per sistemi di tutte le dimensioni.
  • Connettività flessibile e configurabile con porte multiple.
  • Consente l’emulazione importando i dati dai misuratori di altri fornitori.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: