Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3814 Four-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata a ultrasuoni per liquidi a quattro percorsi Rosemount™ 3814

Descrizione del prodotto

Dai prodotti raffinati, ai grezzi pesanti, l'indicatore a ultrasuoni a quattro percorsi Rosemount 3814 offre un'eccezionale gamma di applicazione e linearità per ridurre al minimo l'incertezza di misura degli idrocarburi liquidi. L'indicatore, utilizzato in tutto il mondo per misurazioni altamente accurate e ripetibili in conformità al capitolo API 5.8 e all'OIML R117, è caratterizzato da un design a passaggio pieno che elimina virtualmente le perdite di carico per migliorare l'integrità e l'affidabilità della misurazione. La potente elettronica della serie Rosemount 3810 rileva le variazioni della dinamica basata sul flusso e aiuta gli operatori a individuare i problemi, compresi i blocchi a monte dell'indicatore e i profili di flusso anomali, per ridurre al minimo l'incertezza di misura.

Prodotti

Search
1-9 di 9 risultati per Products
Diametri dei tubi
Da DN100 a DN600 (da 4 pollici a 24 pollici)
Tipo di fluido
Liquido
Linearità
±0,15% del valore misurato su un intervallo di 1,2 - 12,2 m/s (4 - 40 ft/s); ±0,20% del valore misurato su un intervallo di 0,6 - 12,2 m/s (2 - 40 ft/s) (opzionale)
Incertezza del fattore dell'indicatore
<±0,027% (API MPMS, Capitolo 5, Sezione 8, Tabella B-1)
Velocità
Da 0,6 a 12,2 m/s (da 2 a 40 ft/s) con una portata estesa da 0,3 a 14,6 m/s (da 1 a 48 ft/s)
Campo di temperatura di esercizio
Trasduttori: da -50 °C a 100 °C (da -58 °F a +212 °F) oppure opzionale da -50 °C a +150 °C (da -58 °F a +302 °F)
Elettronica: da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
Campo di pressione di esercizio
Da 0 a 155 bar (da 0 a 2.250 psig)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile
Calibrazione
Realizzata nel laboratorio di taratura dei flussi certificato ISO 17025 Emerson

Funzionalità

  • Minimizzazione dell’incertezza della misurazione e del tempo di fermo con una diagnostica avanzata che individua i turbamenti del processo
  • Identificare i blocchi a monte e i profili di flusso anomali in tempo reale utilizzando l'avanzato software MeterLink
    Estendere i cicli di calibrazione monitorando lo stato dell'indicatore per ridurre al minimo i costi operativi e di manutenzione
  • Migliore affidabilità e verifica con registri dei dati di archivio ad alta capacità che includono temperatura e pressione
  • Riduzione dei costi di manutenzione ed eliminazione della taratura periodica (se non richiesta a livello locale) grazie all’assenza di parti in movimento
  • Manutenzione ancora più semplice con trasduttori non a contatto con i liquidi, sostituibili sul campo
  • Aggiornamenti futuri semplificati con la piattaforma elettronica espandibile Rosemount serie 3810
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza

Documenti e schemi