Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-4392 Erosion Wireless Transmitter

Trasmettitore wireless di erosione 4392 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore wireless di erosione 4392 Rosemount offre dati di monitoraggio dell'erosione in tempo reale, accurati e altamente sensibili, che consentono di ottenere le massime prestazioni grazie all'ottimizzazione dei processi e di eliminare la necessità di costosi controlli e ispezioni. I trasmettitori offrono dati di gestione di erosione approfonditi, utilizzando strumenti di gamma superiore e garantendo una migliore elaborazione dei dati, con soluzioni flessibili per la gestione dei dati e un'interfaccia utente intuitiva.

Tipi di sonda
Legge sonde per sabbia multi-elemento
Risoluzione
Risoluzione dello strumento a 24 bit
Protocollo di comunicazione
WirelessHART, IEC 62591
Frequenza della misurazione
Da 2 min a 24 ore
Campo di temperatura
Da -40 °C (-40 °F) a +70 °C (158 °F)
Tipo di misurazione
Dati grezzi (per software dedicati) e valori calcolati (perdita di metallo o tasso di corrosione) per sistemi di dati generici
Accuratezza
Precisione effettiva di 10-100 ppm di spessore dell'elemento della sonda, in base al tipo di sonda e alle condizioni ambientali

Funzionalità

  • Fornisce dati di monitoraggio continui, accurati e a sensibilità elevata
  • Trasmettitore di erosione compatibile con sonde per sabbia, fornite da Emerson e dagli altri principali produttori
  • Trasmettitore di erosione compatibile con sonde da 1 a 4 elementi, fornite da Emerson e dagli altri principali produttori
  • Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento del trasmettitore per la manutenzione e i segnali radio
  • Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati
  • Velocità di campionamento 15 volte maggiore rispetto alla generazione precedente
  • Migliora la qualità delle misure e riduce la manutenzione
  • WirelessHART® - compatibilità perfetta con i dispositivi Emerson esistenti
  • Consumo energetico ottimizzato: la batteria ha una durata fino a 4 volte maggiore rispetto alla generazione precedente

Documenti e schemi