Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-520 Level Transmitter

Trasmettitore di livello 520 Rosemount™

Descrizione del prodotto

È opportuno adottare misure preventive per la gestione dei serbatoi per applicazioni marine prima che un guasto influisca negativamente sulle prestazioni del vascello con il trasmettitore di livello 520 Rosemount. La custodia in titanio lo rende compatibile con tutti i liquidi più comuni. Consente di ridurre la frequenza della calibrazione e i costi di manutenzione con una stabilità di 5 anni e una protezione da sovrapressione eccellente. Il protocollo Digital HART® consente di eseguire la diagnostica del trasmettitore, rendendo possibili la configurazione e la risoluzione dei problemi remote dalla sala di controllo. Progettato per gli ambienti marini estremi.

Protocollo di comunicazione
4-20 mA/HART®
Grado di protezione della custodia
IP68
Temperatura di esercizio
Da -40 a +85 °C
Materiale della custodia
Titanio
Dimensioni
∅ = 25 mm, altezza = 193 mm.
Peso
0,17 kg
Protezione dalle esplosioni
Ex ia IIC T4 Ga

Funzionalità

  • Progettato e approvato per ambienti marini difficili.
  • Idoneo per installazioni in qualsiasi applicazione di Tank Gauging.
  • Migliori prestazioni con garanzia di stabilità di 5 anni.
  • Funzionalità HART®.
  • La protezione da sovrapressione superiore assicura una proprietà senza problemi.
  • Progettato per ridurre la frequenza della calibrazione, abbattendo i costi di manutenzione.
  • Ampia gamma di opzioni di installazione che rende il trasmettitore idoneo a tutti i tipi di serbatoio.
  • La gamma di applicazione fino a 25:1 non solo ottimizza la flessibilità ma riduce anche gli inventari.
  • Il trasmettitore è disponibile sia come tipo assoluto che relativo

Documenti e schemi