Documentazione precisa delle procedure operative standard della qualità dell'acqua a purezza elevata con l'unità di convalida della conduttività CVU Analytical Rosemount. Tarato con circuito secondo standard NIST tracciabili, questo strumento contribuisce a soddisfare i requisiti di convalida e supera i requisiti di precisione USP2. Questa CVU è ideale per applicazioni in cui la taratura di un sensore di conduttività rispetto ad una soluzione standard non è pratica e rappresenta uno strumento adeguato per i settori farmaceutico, dei semiconduttori e dei servizi di pubblica utilità.