Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-GDA Self Compensating Duct Probes

Sonda per condotto autocompensante

Descrizione del prodotto

La sonda per condotto autocompensate (SCDP) è stata progettata per consentire un campionamento dei condotti semplice, senza problemi e rappresentativo.

Dimensioni
Ciascuna SCDP è realizzata in modo tale da adattarsi esattamente nel condotto del cliente • Le sonde sono realizzate con lunghezza massima di 4 metri
Temperatura ambiente
Standard (SCDP-S) da -20 °C a +110 °C • Alta (SCDP-T) da -20 °C a +185 °C

Funzionalità

  • Offre un campione del condotto rappresentativo all’aspiratore GDA
  • Aumenta la disponibilità dell’aspiratore GDA
  • Funziona fino a 185 °C
  • Progettata per adattarsi perfettamente alla larghezza del condotto
  • Può essere completamente isolata dalla parete del condotto

Documenti e schemi