Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Guided Wave Radar Verification Service

Servizio di verifica per radar a onda guidata per prodotti Rosemount

Descrizione del prodotto

Verificate l'accuratezza e il funzionamento dei vostri radar a onda guidata. Il servizio di verifica radar a onda guidata viene effettuato in modo sicuro e conveniente, in pochi minuti, senza dover trasferire il prodotto o rompere il sigillo del processo. Eliminate dunque l’impegnativo processo manuale per verificare l’accuratezza e il funzionamento dei vostri radar a onda guidata con questo metodo brevettato che può utilizzare esclusivamente il personale certificato Emerson.

Dettagli servizio

Servizio di verifica per radar a onda guidata:

     
  • Migliora la sicurezza riducendo al minimo o addirittura eliminando il tempo dei dipendenti sui serbatoi
  •  
  • Consente di risparmiare denaro garantendo accuratezza e affidabilità delle misure
  •  
  • Inizialmente per la serie Rosemount 5300 e 3308, altre diventeranno presto disponibili

La verifica dell’accuratezza a 5 punti adopera l’hardware calibrato da una terza parte con tracciabilità al NIST (National Institute of Standards and Technology).

Il lavoro in loco del personale certificato Emerson comporta:

     
  • Revisione della configurazione del dispositivo per garantire prestazioni ottimali
  •  
  • Revisione dell'installazione per verificare che siano state seguite le migliori prassi
  •  
  • Conferma dell'integrità completa dell'hardware
  •  

Saranno forniti i rapporti dei test e un certificato stampato che dimostra che il prodotto soddisfa le specifiche applicabili Rosemount ed è stato progettato per essere conforme alla norma ANSI Z540-1-1994.

Documenti