Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Trasmettitore di pressione 2051 Coplanar™ Rosemount™ e manifold R305

Specifiche

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
Accuratezza di riferimento
Fino a 0,05% dello span
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® a basso consumo
Campo di misurazione
Fino a 137,9 ba (2.000 psi) differenziale, fino a 137,9 bar (2.000 psig) relativa
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)
Manifold integrale R305 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
431 bar (6250 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore, a 90° rispetto al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
  • La tecnologia brevettata Coplanar consente il montaggio diretto su soluzioni di portata o livello per la massima flessibilità di installazione
  • Fornito completamente assemblato su manifold, membrane di separazione o elementi di portata primari per un’installazione semplice
  • L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite 3ª parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Diversi elementi primari offrono una soluzione di portata comprovata per le perdite e calibrata in fabbrica per semplificare l'installazione
  • Funzionalità wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Manifold integrale R305 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Progettata per il montaggio diretto sull’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, elimina la necessità di una flangia, riducendo al contempo anche il peso complessivo del sistema
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Disponibile nelle configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori MultiVariable, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Collegamenti processo femmina NPT
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica su trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
Manifold integrale R305 Rosemount™