Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051 Transmitter and 1495 Orifice Plate

Trasmettitore 2051 Rosemount™ e orifizio calibrato 1495

Specifiche

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
Accuratezza di riferimento
Fino a 0,05% dello span
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® a basso consumo
Campo di misurazione
Fino a 137,9 ba (2.000 psi) differenziale, fino a 137,9 bar (2.000 psig) relativa
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)
Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 304/304L, acciaio inossidabile 316/316L, DIN 1.4571 (acciaio inossidabile 316Ti), lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
  • La tecnologia brevettata Coplanar consente il montaggio diretto su soluzioni di portata o livello per la massima flessibilità di installazione
  • Fornito completamente assemblato su manifold, membrane di separazione o elementi di portata primari per un’installazione semplice
  • L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite 3ª parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Diversi elementi primari offrono una soluzione di portata comprovata per le perdite e calibrata in fabbrica per semplificare l'installazione
  • Funzionalità wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™
  • Può essere ordinato con diametri del tubo da 50 a 60 mm (da 2 a 24 poll.) o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
  • Realizzato in conformità alle norme AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • La configurazione standard ha un foro concentrico con bordo quadrato sia nelle piastre a pala sia in quelle universali
  • Più tipologie di materiali disponibili per adattarsi a condizioni di processo difficili
  • Resiste ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate, offrendo una lunga durata

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™