Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Trasmettitore di pressione in linea 3051 Rosemount™ e manifold R306

Specifiche

Trasmettitore di pressione in linea 3051 Rosemount™
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 150:1
Protocollo di comunicazione
4-20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, 1-5 V HART® a basso consumo
Campo di misurazione
Fino a 20.000 psig (1378,95 bar) relativa
Fino a 20.000 psia (1378,95 bar) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro, lega 400 placcata in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, allarmi di processo, diagnostica dell'integrità del circuito, diagnostica di linee primarie occluse
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose; vedere le specifiche complete per un elenco di tutte le certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)
Manifold in linea R306 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
689 bar (10000 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione in linea 3051 Rosemount™
  • Le misurazioni della pressione relativa in linea e della pressione assoluta supportano fino a 20.000 psi (1.378,95 bar) per soluzioni di pressione o livello
  • La configurazione specifica in base all'applicazione consente di trasformare il trasmettitore di pressione in un trasmettitore di livello con calcoli del volume
  • I gruppi di pressione o livello completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e dell'occlusione delle linee primarie consente di rilevare problemi a livello del circuito elettrico e delle linee primarie che influiscano sulla qualità del processo, per una sicurezza maggiore e tempi di inattività ridotti
  • I pulsanti di servizio rapidi offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Manifold in linea R306 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
  • Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Connessione al processo NPT femmina
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 3051 Rosemount™
Manifold in linea R306 Rosemount™