Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051 Transmitter 1595 Conditioning Orifice and 305

Trasmettitore Rosemount™ 3051, orifizio calibrato conditioning 1595 e manifold 305

Specifiche

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051 Rosemount™
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 150:1
Protocollo di comunicazione
4-20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, 1-5 V HART® a basso consumo
Campo di misurazione
Fino a 2.000 psi (137,89 bar) differenziale
Fino a 2.000 psig (137,89 bar) relativa
Fino a 4.000 psia (275,79 bar) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro, lega 400 placcata in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, allarmi di processo, diagnostica dell'integrità del circuito, diagnostica di linee primarie occluse
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose; vedere le specifiche complete per un elenco di tutte le certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)
Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Manifold integrale Rosemount™ 305
Temperatura di esercizio massima
1000 °F (538 °C)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
1/4“-18 NPT femmina, 1/2“-14 NPT femmina, 1/2“-14 femmina NPT adattatore della flangia, adattatore della flangia a ghiera 12 mm
Orientamento connessione al processo
Parallelo con il trasmettitore, 90° dal trasmettitore
Certificazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051 Rosemount™
  • La tecnologia brevettata Coplanar Rosemount offre prestazioni ottimizzate come soluzione per pressione, portata a pressione differenziale o livello a pressione differenziale
  • La configurazione specifica in base all'applicazione consente di trasformare il trasmettitore di pressione in un misuratore di portata con totalizzatore o in un trasmettitore di livello con calcoli del volume
  • I gruppi completi di pressione, livello o portata sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l'installazione
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e dell'occlusione delle linee primarie consente di rilevare problemi a livello del circuito elettrico e delle linee primarie che influiscano sulla qualità del processo, per una sicurezza maggiore e tempi di inattività ridotti
  • I pulsanti di servizio rapidi offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate con profili del flusso turbolenti
  • Un innovativo disco dell’orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d’impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni, il che comporta un risparmio sui costi d’installazione
  • Offre possibilità di montaggio diretto per facilità di installazione
  • I meccanismi di autocentraggio assicurano un’accuratezza ottimale e al tempo stesso migliorano la procedura complessiva di installazione
  • Disponibile con diametri del tubo maggiori, fino a 24 poll. (600 mm), o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
Manifold integrale Rosemount™ 305
  • Progettato per il montaggio diretto all’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, eliminando la necessità di una flangia
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Il manifold leggero è progettato per essere montato in fabbrica, collaudato contro le perdite e calibrato per un processo di installazione semplice
  • Configurazione da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051 Rosemount™
Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
Manifold integrale Rosemount™ 305