Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™ e manifold R306

Specifiche

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART, Fieldbus FOUNDATION WirelessHART®,
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Manifold in linea R306 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
689 bar (10000 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™
  • Non esistono altre architetture scalabili che ottimizzino prestazioni, funzionalità e connessioni al processo
  • Progettato con collegamenti filettati diretti o manifold e separatori remoti per un’installazione economicamente conveniente e rapida
  • La classe di prestazioni classiche e avanzate migliora il controllo di processo
  • La stabilità di 15 anni e il rangedown 200:1 producono misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
  • La tecnologia a sensori piezo-resistivi consente campi tarati da 20,7 mbar a 689 bar (da 0,3 psi a 10000 psi)
  • Integrazione perfetta con i protocolli fieldbus HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo adattabilità applicativa
  • Certificazione SIL 2/3 IEC 61508 con certificato di una terza parte e di uso precedente dei dati FMEDA per installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale
  • Il display remoto offre facile accesso al display del dispositivo e alla connessione al circuito
Manifold in linea R306 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
  • Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Connessione al processo NPT femmina
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™
Manifold in linea R306 Rosemount™