Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051S Wireless MultiVariable Transmitter and R305

Trasmettitore MultiVariable™ wireless 3051S Rosemount™ e manifold R305

Specifiche

Trasmettitore MultiVariable™ wireless 3051S Rosemount™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Uscita
Pressione differenziale, pressione statica, temperatura modulo, variabile specifica
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)
Manifold integrale R305 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
431 bar (6250 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore, a 90° rispetto al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore MultiVariable™ wireless 3051S Rosemount™
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
  • Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il design multivariabile riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento per un risparmio sui costi
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Ultra for Flow offre una misura della pressione ottimizzata con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Manifold integrale R305 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Progettata per il montaggio diretto sull’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, elimina la necessità di una flangia, riducendo al contempo anche il peso complessivo del sistema
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Disponibile nelle configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori MultiVariable, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Collegamenti processo femmina NPT
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica su trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore MultiVariable™ wireless 3051S Rosemount™
Manifold integrale R305 Rosemount™