Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-8711005-8732E

Misuratore di portata magnetico wafer 8711 Rosemount costituito da sensore 8711005 e trasmettitore M-8732E

Specifiche

Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Wafer Rosemount 8711005 0.5 Pollici (DN15)
Accuratezza
Fino a 0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,25% su turndown di portata 40:1
Diametri del tubo
4-200 mm (0,15-8 in)
Materiali del rivestimento
ETFE, PTFE e PFA
Materiali degli elettrodi
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio Per altre opzioni è possibile rivolgersi alla fabbrica
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
Compatibilità con i sensori
Compatibile con i sensori Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatibile con i sensori alimentati in c.a. e c.c. di altri produttori.
Corrente di alimentazione bobina del trasmettitore
500 mA
Campo della portata
Capacità di elaborazione di segnali da fluidi che si spostano a velocità compresa tra 0,01 e 12 m/s (tra 0,04 e 39 ft/s) sia per portata normale che per portata inversa in tutte le dimensioni di sensori. Fondo scala regolabile in continuo tra -12 e 12 m/s (tra -39 e 39 ft/s).
Limiti di conduttività
Il liquido di processo deve avere una conduttività di 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) o maggiore,
Alimentazione
90-250 V c.a., 50/60 Hz o 12-42 V c.c.
Fusibili per alimentazione di linea
Sistemi da 90-250 V c.a.
1 A, 250 V, I2t, 1,5 A2s nominale, azione rapida Bussman AGC-1, Littelfuse 31201.5HXP
Sistemi a 12-42 V c.c.
3 Amp, 250 V, I2t, 14 A2s nominale, azione rapida Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibili per alimentazione di linea
15 W massimo - c.c.
40 VA massimo - c.a.
Corrente di attivazione
c.a.: massimo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V c.a.
c.c.: massimo 42 A (< 5 ms) a 42 V c.c.

Funzionalità

Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Wafer Rosemount 8711005 0.5 Pollici (DN15)
  • Taglia i costi con la costruzione senza flangia per dimensioni e peso minimi
  • La forma compatta è ideale per l’installazione in luoghi con limitata quantità di tubi dritti
  • Adatto a qualsiasi applicazione di processo con standard e opzioni di rivestimento robusto ed elettrodi di messa a terra e a punta di proiettile disponibili
  • Semplifica l’installazione con un design leggero e senza flangia
  • Elimina le guarnizioni e impedisce l’accesso di umidità con un sensore completamente saldato
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazione con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento
  • Evita fermi del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
  • Monitora costantemente stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo con Verifica del misuratore intelligente
  • L’alloggiamento del trasmettitore a due scomparti impedisce l’ingresso di umidità
  • Migliora la gestione del processo con Elaborazione del segnale digitale avanzata
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Semplifica le regolazioni in ambienti pericolosi senza rimuovere il coperchio utilizzando interruttori ottici per la configurazione
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi

Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Wafer Rosemount 8711005 0.5 Pollici (DN15)
Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount