Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

Sensore di pressione MAS2600

Descrizione del prodotto

Raggiungi un livello del serbatoio marino preciso ed ottieni un progetto di misura accurato con il sensore di pressione MAS2600. Questo sensore è progettato per essere montato all'interno o all'esterno di entrambe le parti alte o di entrambi i lati dei serbatoi: questa caratteristica lo rende estremamente versatile per ogni tua necessità. Completamente saldato senza giunzioni e senza bisogno di guarnizioni, collocato in una struttura di titanio con una membrana di separazione in titanio, questo sensore possiede un design solido e molto resistente ed è immergibile in acqua (IP68). L'amplificatore programmabile consente campi da 0,2 a 35 mH2O.

Grado di protezione della custodia
Trasduttore IP68, custodia amplificatore IP56.
Temperatura di esercizio
Da -40 a 85 °C, da -20 a 125 °C
Materiale della custodia
Titanio
Dimensioni
∅ = 25 mm, altezza = 193 mm.
Peso
0,3 kg
Protezione dalle esplosioni
Ex ia IIC T4 Ga

Funzionalità

  • Membrana e custodia in titanio.
  • Resistente all'acqua di mare, agli idrocarburi e ai prodotti chimici.
  • Programmabile da 0,2 a 35 mH²O.
  • Solido, leggero ed estremamente resistente alla corrosione.
  • Approvato da tutte le principali classi del settore marino.
  • Ampia gamma di opzioni di installazione che rende il trasmettitore idoneo a tutti i tipi di serbatoio.
  • Idoneo per installazioni in qualsiasi applicazione di Tank Gauging.
  • Progettato e approvato per ambienti marini difficili.
  • Completamente saldato senza giunzioni e senza necessità di guarnizioni.

Documenti e schemi