Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-OCA 51 Overflow Alarm Cabinet

Armadio allarme di tracimazione Rosemount™ OCA 51

Descrizione del prodotto

Proteggere la metaniera per GNL da potenziali danni causati dalle perdite è fondamentale per un funzionamento sicuro e redditizio. Il principale punto di collegamento nel sistema di allarme per livello elevato e tracimazione Rosemount OFC è l'armadio allarme per tracimazione Rosemount OCA 51. L'armadio fornisce l'interfaccia di alimentazione e comunicazione ai trasmettitori radar Rosemount ed alle uscite relè per i sistemi di arresto di sicurezza e per gli annunciatori dell'allarme ausiliario.

Grado di protezione della custodia
IP22
Dimensioni
600 mm x 1.250 mm x 300 mm.
Peso
50 kg

Funzionalità

  • Fulcro del sistema OFC Rosemount TankRadar® fornisce informazioni sull'allarme in maniera tempestiva e accurata.
  • Fornisce due canali di allarme indipendenti, uno per un livello di allarme elevato e uno per l'allarme di tracimazione.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino.
  • Progettato per supportare le difficili condizioni marine dal lato ponte.

Documenti e schemi