Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144P Transmitter

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085 e trasmettitore di temperatura 3144P

Specifiche

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Materiali morsetto per tubi
Acciaio inossidabile ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acciaio al carbonio (1.0037)
Conduttori
Cavo di rame rivestito in argento, isolamento in PTFE
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ se misurata a 500 V c.c. ed a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Sensore di classe A da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144P
Ingresso
Possibilità di impiego con sensore singolo o doppio con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, termocoppia, mV e ohm)
Segnale di uscita
Protocollo 4-20 mA /HART™, protocollo FOUNDATION™ Fieldbus
Custodia
Montaggio sul campo a due comparti
Display/Interfaccia
Display LCD grande con grafico percentuale del campo di lavoro e pulsanti/interruttori
Diagnostica
Diagnostica di base, funzione Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, tracciamento min/max
Opzioni di calibrazione
Corrispondenza sensore-trasmettitore (costanti Callendar Van Dusen), taratura di zero personalizzata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marino, per una lista completa delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
  • Il sensore rileva una vasta gamma di temperature, da -200 a 300 °F (da -328 a 572 °F) per far fronte alle varie esigenze applicative
  • Montaggio diretto sul prodotto wireless Rosemount 648 con tecnologia Rosemount X-well™ per una misura accurata della temperatura di processo
  • Morsetti disponibili in una vasta gamma di dimensioni e materiali, per consentire l’installazione ovunque e garantire una flessibilità applicativa ottimale
  • L'installazione richiede solo due bulloni (nessuna saldatura) per un agevole collegamento
  • Sensori di temperatura RTD in platino con punta in argento o nichel per un tempo di risposta ridotto
  • Resistenza ad applicazioni caratterizzate da velocità elevate e particolato o liquidi pesanti, per durata e stabilità maggiori
  • Il design non intrusivo elimina la necessità di penetrazione nel processo di fluidi con caratteristiche di tossicità per una sicurezza ancora maggiore
  • Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144P
  • Accuratezza e affidabilità leader del settore per prestazioni migliori in applicazioni di controllo e di sicurezza critiche
  • La corrispondenza trasmettitore-sensore migliora l'accuratezza della misura fino al 75%
  • La stabilità a lungo termine di 5 anni aumenta gli intervalli di calibrazione per ridurre la necessità di sopralluoghi
  • La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
  • La custodia a due scomparti offre una protezione superiore in ambienti difficili
  • La funzione Hot Backup™ e l'allarme deriva del sensore con doppio sensore garantiscono l'integrità di misurazione
  • La diagnostica di degradazione della termocoppia monitora le condizioni della termocoppia per rilevare la degradazione prima che si verifichi un guasto
  • Il tracciamento delle temperature minima e massima consente il monitoraggio degli estremi di temperatura per una facile risoluzione dei problemi
  • Il trasmettitore supporta protocolli multipli per un'integrazione in diversi ambienti host in molti settori
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.

Documenti e schemi

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144P