Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 644 Transmitter

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085 e trasmettitore di temperatura 644

Specifiche

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Materiali morsetto per tubi
Acciaio inossidabile ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acciaio al carbonio (1.0037)
Conduttori
Cavo di rame rivestito in argento, isolamento in PTFE
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ se misurata a 500 V c.c. ed a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Sensore di classe A da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644
Ingresso
Possibilità di impiego con sensore singolo o doppio con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, termocoppia, mV e ohm)
Segnale di uscita
Protocollo 4-20 mA/HART™, protocollo FOUNDATION™ Fieldbus, protocollo PROFIBUS™ PA
Custodia
Montaggio su campo, su testina DIN A o su binario
Display/Interfaccia
Display LCD, display LCD con interfaccia operatore locale (LOI) o LED
Diagnostica
Diagnostica di base, funzione Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, tracciamento min/max
Opzioni di calibrazione
Corrispondenza sensore-trasmettitore (costanti di Callendar Van Dusen), taratura a 5 punti
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marino, per una lista completa delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
  • Il sensore rileva una vasta gamma di temperature, da -200 a 300 °F (da -328 a 572 °F) per far fronte alle varie esigenze applicative
  • Montaggio diretto sul prodotto wireless Rosemount 648 con tecnologia Rosemount X-well™ per una misura accurata della temperatura di processo
  • Morsetti disponibili in una vasta gamma di dimensioni e materiali, per consentire l’installazione ovunque e garantire una flessibilità applicativa ottimale
  • L'installazione richiede solo due bulloni (nessuna saldatura) per un agevole collegamento
  • Sensori di temperatura RTD in platino con punta in argento o nichel per un tempo di risposta ridotto
  • Resistenza ad applicazioni caratterizzate da velocità elevate e particolato o liquidi pesanti, per durata e stabilità maggiori
  • Il design non intrusivo elimina la necessità di penetrazione nel processo di fluidi con caratteristiche di tossicità per una sicurezza ancora maggiore
  • Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644
  • Trasmettitore di temperatura estremamente versatile disponibile in protocolli HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™
  • Diverse configurazioni di montaggio tra cui montaggio su testina, in campo o su binario e una vasta gamma di opzioni di custodia
  • L'opzione LOI elimina la necessità di strumenti di configurazione speciali (ad esempio, comunicatore da campo) per la facilità di utilizzo
  • L'adattamento del sensore al trasmettitore Callendar-Van Dusen riduce l'errore di misura totale
  • La funzione Hot Backup™ e l'allarme deriva del sensore con doppio sensore garantiscono l'integrità di misurazione
  • La diagnostica di degradazione della termocoppia monitora le condizioni della termocoppia per rilevare la degradazione prima che si verifichi un guasto
  • Il tracciamento della temperatura minima e massima osserva gli estremi della temperatura per una facile risoluzione dei problemi
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.

Documenti e schemi

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644