Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1199

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™ e guarnizione 1199

Specifiche

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
Max Pressione di esercizio
Fino a 20,68 bar (300 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 401 °F (205 °C), Minimo -157 °F (-105 °C)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V a basso consumo HART®
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, Tuned-System
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose, per l'elenco esaustivo delle certificazioni consultare le specifiche complete.
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
  • Progettato con una vasta gamma di connessioni al processo, materiali e protocolli d’uscita per soddisfare svariate esigenze applicative
  • Il gruppo Tuned-System per misura del livello ed il montaggio diretto producono prestazioni ottimali per applicazioni di livello
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera sul campo senza la necessità di strumenti aggiuntivi o formazione specifica
  • La configurazione ottimizzata del sistema di tenuta assicura una misurazione di qualità in condizioni di processo difficili
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
Sistema separatore 1199 Rosemount™