Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal

Specifiche

Sistema di separatori Rosemount™ 1299
Tipo di sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Sistema di separatori Rosemount™ 1299
  • Nuova struttura intuitiva dei modelli che semplifica l'ordinazione del sistema di tenuta corretto
  • Nuovo valore nominale della connessione filettata da 800 PSI
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 2051G Rosemount™
Sistema di separatori Rosemount™ 1299