Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and 1199

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™ e guarnizione 1199

Specifiche

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART, Fieldbus FOUNDATION WirelessHART®,
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™
  • Non esistono altre architetture scalabili che ottimizzino prestazioni, funzionalità e connessioni al processo
  • Progettato con collegamenti filettati diretti o manifold e separatori remoti per un’installazione economicamente conveniente e rapida
  • La classe di prestazioni classiche e avanzate migliora il controllo di processo
  • La stabilità di 15 anni e il rangedown 200:1 producono misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
  • La tecnologia a sensori piezo-resistivi consente campi tarati da 20,7 mbar a 689 bar (da 0,3 psi a 10000 psi)
  • Integrazione perfetta con i protocolli fieldbus HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo adattabilità applicativa
  • Certificazione SIL 2/3 IEC 61508 con certificato di una terza parte e di uso precedente dei dati FMEDA per installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale
  • Il display remoto offre facile accesso al display del dispositivo e alla connessione al circuito
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™
Sistema separatore 1199 Rosemount™