Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Skotten Bulkhead

Paratia Skotten

Descrizione del prodotto

I raccordi passanti sono altamente affidabili in quanto soddisfano i requisiti più esigenti del settore. La Paratia Skotten è utilizzata per il passaggio dei cavi del trasmettitore attraverso i lati del serbatoio. Questi raccordi sono approvati da DNV per la penetrazione dei cavi nelle paratie o nei ponti limitati a una pressione di 16 bar, nonché tra le aree che implicano l’utilizzo di gas sicuri e pericolosi.

Materiali di costruzione
Tipo 8-1009: acciaio SIS 2172, ottone, acciaio galvanizzato
Tipo 165B0322: acciaio inossidabile 2343
Peso
0,1 kg
Dimensioni
∅ = 50 mm, lunghezza=65 mm

Funzionalità

  • Progettato per ambienti marini difficili.
  • Tipo approvato da DNV – test di tenuta acqua e gas in conformità al programma di approvazione di tipo 8-471.19-1.
  • Approvati per pressioni fino a 16 bar, nonché tra le aree che implicano l'utilizzo di gas sicuri e pericolosi.
  • Design semplice con un manicotto esterno, un dado, rondelle ed una boccola di gomma.
  • 30 anni di comprovata esperienza su centinaia di imbarcazioni marine.

Documenti e schemi