Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1056 Four-Wire Analyzer

Trasmettitore intelligente a quattro fili Rosemount™ 1056

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in aziende industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione su campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.

Grado di protezione della custodia
Policarbonato. Tipo 4X, IP65.
Certificazioni/Approvazioni
FM/CSA/UL (per l'elenco completo delle certificazioni, fare riferimento al bollettino tecnico).
Dimensioni
Totali 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 in.). Sfinestratura: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 in.)
Peso
1,5 kg/2,0 kg (3 libbre/4 libbre)

Funzionalità

  • Installazione più veloce e rapida con la programmazione di avvio rapido, il riconoscimento automatico delle schede sensore e il design modulare
  • Il grande display personalizzabile offre una vista a colpo d'occhio delle informazioni pertinenti
  • Visibilità dei parametri di processo grazie alle comunicazioni digitali HART® o Profibus DP
  • Connessione semplice con PLC e DCS scegliendo le opzioni di comunicazioni HART® o Profibus DP
  • Il trasmettitore è compatibile con diversi sensori di pH, conduttività, ossigeno disciolto, cloro, ozono e torbidità. È inoltre dotato di una scheda di ingresso di flusso/corrente.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 11 risultati per Parti e accessori
: