Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-140 Retractable Conductivity Sensor

Sensore di conduttività retrattile Rosemount™ 140

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività a contatto Rosemount 140 è caratterizzato da un design retrattile che consente la rimozione del sensore da una tubazione o da un vaso senza dover interrompere il processo. Il robusto design del sensore di conduttività ne consente l'impiego in condizioni di temperatura e pressione elevate (fino a 200° C e 100 psig).

Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
Elettrodi e corpo: acciaio inossidabile 316
Isolamento: PEEK
O-ring: Viton™
Design
Costanti della cella: 0,2 e 1,0/cm (nominali, entro ±5%)
Vuoto: la perdita d'aria a 1,6 in. Hg (5,2 kPa) è inferiore a 0,005 SCFM (0,00014 m3/min)
Pressione massima
100 psig (791 kPa [abs])
Campo di temperatura
Standard: da 32 °F a 302 °F (da 0 °C a 150 °C) al massimo
Alta temperatura: Da 32 °F a 392 °F (da 0 °C a 200 °C) al massimo

Funzionalità

  • Il design retrattile consente al sensore di conduttività di essere rimosso da una tubazione o da un vaso senza dover interrompere il processo
  • È inclusa tutta la bulloneria di montaggio
  • Disponibile con costanti della cella da 0,2 e 1,0/cm

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: