Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 222 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 222 Rosemount misura la conduttività in liquidi altamente conduttivi fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). La conduttività minima è di circa 500 μS/cm. Un design a flusso continuo non invasivo consente installazioni in linea senza ostruzioni per il campionamento e rende questo sensore di conduttività ideale per l'uso in liquidi viscosi o fibrosi.

Dimensioni
Lunghezza del cavo: 20 ft (6,1 m)
Campo di temperatura
Da 5 a 182 °C (da 41 a 360 °F)
Pressione massima
Flangia da 150 lb: 125 psig (963 kPa [abs])
300 lb Flangia: 250 psig (1.825 kPa[abs])
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: tubo in acciaio al carbonio rivestito in Teflon, con acciaio al carbonio dopo le flange; flangia esterna in acciaio inossidabile 316 (opzionale)

Funzionalità

  • Misurazioni affidabili, non influenzate da portata e direzione del processo
  • L’assenza di parti del sensore di conduttività che protrudono nel flusso di campionamento consente di evitare l’accumulo di solidi
  • Rivestimento del tubo in Teflon resistente alla corrosione
  • Le opzioni di installazione versatili consentono il montaggio diretto nei tubi di processo da 1 e 2 pollici con flangia ANSI B16.5 filettata a faccia piana da 150 lb o 300 lb
  • Resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti