Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Sensore di conduttività toroidale a flusso continuo per uso sanitario Rosemount™ 245

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività toroidale Rosemount 245 è caratterizzato da un design a flusso continuo non invasivo che consente installazioni in linea senza ostruire il flusso di campionamento. È ideale per l’impiego in liquidi viscosi, abrasivi o fibrosi e sono intesi per l'uso nei settori farmaceutico, biofarmaceutico e alimentare.

Campo di temperatura
32 °F (0 °C) - 250 °F (121 °C) continui; 266 °F (130 °C) in vapore per 45 minuti
Peso
9 lb (4,5 kg)
Connessione al processo
Disponibile con connessioni tri-clamp da 0,5, 1,0, 1,5 e 2 pollici
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
acciaio inossidabile 316L (flange di montaggio); PEEK non riempito (rivestimento); EPDM (O-ring)
Il rivestimento in PEEK è conforme a 21CFR177.2415 e USP Classe VI
Gli o-ring in EPDM sono conformi a 21CFR177.2600 e USP Classe VI
Le flange di montaggio hanno una finitura della superficie Ra da 16 micro in. (0,41 um). Il rivestimento in PEEK ha una finitura della superficie Ra da 32 micro in. (0,81 um).

Funzionalità

  • Misurazioni affidabili, non influenzate da portata e direzione del processo
  • L’assenza di parti del sensore di conduttività che protrudono nel flusso di campionamento consente di evitare l’accumulo di solidi
  • Resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi
  • Cablaggio semplificato con scatola di giunzione integrale
  • Il sensore di conduttività è resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti