Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-326L Level Transmitter-Guided Wave Radar

Trasmettitore di livello 326L Rosemount™ - Radar a onda guidata

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di temperatura 326L Rosemount offre misure della temperatura accurate e continue nel settore Food & Beverage. Il trasmettitore è dotato di certificazioni sanitarie (3-A, FDA, EC 1935, ecc.), di una custodia in acciaio inox lucidato e della capacità di resistere a processi clean-in-place, che consentono al trasmettitore di ridurre al minimo il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza del prodotto.

Accuratezza
0.28 in. (7 mm)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA, IO-Link, interruttore
Campo di misurazione
2000 mm (78,7 poll.)
Temperatura di processo
Fino a 150 °C (302 °F)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, EPDM, PEEK
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, vedere bollettini tecnici del prodotto per l'elenco completo delle certificazioni
Process Wetted Material
316L SST, EPDM, PEEK
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Funzionalità

  • La connessione al processo G1 è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo igienico
  • La forma compatta consente l'installazione in applicazioni con limiti di spazio
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera in loco senza l'uso di strumenti aggiuntivi
  • Uscita interruttore configurabile per indicazione delle condizioni di livello anomale
  • Progettato per resistere ai processi CIP nonché ai lavaggi esterni (classificazione IP69K)

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 50 risultati per Parti e accessori
: