Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-326P Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 326P Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 326P Rosemount è progettato in modo specifico per applicazioni a pressione e livello idrostatico nel settore Food & Beverage. Un'ampia gamma di connessioni al processo standard del settore, certificazioni igieniche (3-A, FDA, EC 1935, ecc.), una custodia in acciaio inox lucidato e la capacità di resistere a processi clean-in-place consentono al trasmettitore di soddisfare i requisiti di processo riducendo al minimo i rischi di contaminazione e garantendo la sicurezza del prodotto.

Accuratezza
0.20%
Protocollo di comunicazione
4-20 mA, interruttore
Rangedown
4:1
Range di misura
Fino a 24,8 bar (360 psig)
Temperatura di processo
Fino a 125 °C (257 °F); fino a 145 °C (293 °F) per un massimo di 1 ora
Materiale a contatto con il processo
Ceramica, PTFE, acciaio inossidabile 316L lucidato a Ra < 16 µ-in. (0,4 µ-m)
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, vedere bollettini tecnici del prodotto per l'elenco completo delle certificazioni
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Funzionalità

  • La connessione al processo G1 è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo igienico
  • La forma compatta consente l'installazione in applicazioni con limiti di spazio
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera in loco senza l'uso di strumenti aggiuntivi
  • Uscita interruttore configurabile per indicazione delle condizioni di pressione anomale
  • Progettato per resistere ai processi CIP nonché ai lavaggi esterni (classificazione IP69K)

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 34 risultati per Parti e accessori
: