Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-326T Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 326T

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 326T è progettato per offrire misure della temperatura accurate e ripetibili nel settore Food & Beverage. Le connessioni a tri-clamp standard consentono un montaggio semplice in installazioni sia nuove che esistenti. Il trasmettitore è dotato di certificazioni sanitarie (3-A, FDA, EC 1935, ecc.), di una custodia in acciaio inox lucidato e della capacità di resistere a processi clean-in-place, che consentono al trasmettitore di ridurre al minimo il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza del prodotto.

Interoperabilità
Accessori di connessione venduti separatamente. Per l'elenco completo di cavi, IO-Link Masters, ecc. fare riferimento al bollettino tecnico.
Protocollo di comunicazione
4-20 mA, IO-Link
Campo di misurazione
Da -50 °C (-58 °F) a 150 °C (302 °F)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L lucidato a Ra < 32 µ-in. (0,8 µ-poll.)
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, vedere bollettini tecnici del prodotto per l'elenco completo delle certificazioni

Funzionalità

  • La forma compatta consente l'installazione in applicazioni con limiti di spazio
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
  • Progettato per resistere ai processi CIP nonché ai lavaggi esterni (classificazione IP69K)

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 11 risultati per Parti e accessori
: