Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-327T Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 327T

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di temperatura 327T Rosemount, dotato di diagnostica per il monitoraggio della deriva e della tecnologia di backup del sensore, fornisce livelli di sicurezza adatti per garantire che le operazioni Food & Beverage siano conformi alle specifiche Un'ampia gamma di connessioni al processo standard del settore, certificazioni igieniche (3-A, FDA, EC 1935, ecc.), una custodia in acciaio inox lucidato e la capacità di resistere a processi clean-in-place, consentono al trasmettitore di soddisfare i requisiti di processo riducendo al minimo i rischi di contaminazione e garantendo la sicurezza del prodotto.

Protocollo di comunicazione
4-20 mA, interruttore, IO-Link
Campo di misurazione
Da -25 °C (13 °F) a 150 °C (302 °F); fino a 160 °C (320 °F) per un massimo di 30 minuti
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L lucidato a Ra < 23 µ-in. (0,6 µ-m)
Diagnostica
Diagnostica di base, diagnostica per il monitoraggio della deriva
Certificazioni/Approvazioni
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, vedere bollettini tecnici del prodotto per l'elenco completo delle certificazioni
Diagnostics
Basic diagnostics, Drift Monitoring Diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Funzionalità

  • La connessione al processo G1 è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo igienico
  • La forma compatta consente l'installazione in applicazioni con limiti di spazio
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
  • Progettato per resistere ai processi CIP nonché ai lavaggi esterni (classificazione IP69K)
  • I sensori doppi e la tecnologia di backup del sensore offrono una misura della temperatura senza interruzioni

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 34 risultati per Parti e accessori
: