Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3500VP pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP 3500VP Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP 3500VP Rosemount include numerose innovazioni nel design intese a prolungarne la durata in processi difficili. Il sensore di pH/ORP è dotato di una cella di riferimento a doppia giunzione ricostruibile che consente un'ampia flessibilità di applicazione utilizzando diverse soluzioni elettrolitiche di riferimento. I nuovi sensori durano di più, rispondono più rapidamente e hanno meno fluttuazioni, pertanto richiedono minor manutenzione riducendo il costo totale di possesso.

Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: platino (solo ORP), titanio, Ryton, PTFE, vetro e materiale dell'o-ring scelto dall'utente (EPDM, FKM o FFKM)
Campo di temperatura
Da 41 a 248 °F (da 5 a 120 °C)
Pressione massima
100 psig (790 kPa)

Funzionalità

  • Il design ricostruibile consente l'utilizzo del sensore di pH/ORP in applicazioni caratterizzate da elevate temperature, sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Misure di pH/ORP rapide, accurate e stabili
  • Il preamplificatore SMART consente il riconoscimento automatico dei sensori di pH da parte dei trasmettitori 1066, 1057, 1056 e 56 Rosemount
  • Semplicità di installazione grazie alla connessione del cavo Variopol (VP8)

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 24 risultati per Parti e accessori
: