Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-398R Retractable pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP retrattile 398R Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP 398R Rosemount con cavo integrale vanta una struttura resistente agli agenti chimici in Tefzel™ e titanio e una giunzione del riferimento in TUpH™. Questo sensore di pH/ORP è ideale per la misurazione del pH di liquidi di processo aggressivi in applicazioni quali stripping di acque acide, torri di sbiancamento delle cartiere in cui si utilizza biossido di cloro e flussi di processo contenenti diversi solventi organici.

Campo di misurazione
Sensore di pH: da 0 a 14
Sensore di ORP: da -1.500 a +1.500 mV
Campo di temperatura
32-212 °F (0-100 °C)
Pressione di esercizio
Emibulbo: da 0 a 250 psig (da 0 a 17,24 barg)
Bulbo piatto: da 0 a 100 psig (da 0 a 6,89 barg)
Pressione di esercizio massima
(alla retrazione o all'inserzione)
tubo 21 in. 64 psig (4,41 barg)
tubo 36 in. 35 psig (2,41 barg)

Funzionalità

  • La resistenza superiore alle sostanze chimiche consente di utilizzare il sensore di pH e il sensore di ORP in applicazioni contenenti biossido di cloro e un'ampia gamma di solventi organici e agenti ossidanti
  • La minima manutenzione, grazie alla tecnologia del riferimento in TUpH, contribuisce a garantire una lunga durata del sensore di pH/ORP in processi caratterizzati da sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Il percorso elicoidale del riferimento ne impedisce la contaminazione e insieme al vetro resistente alla rottura contribuisce alla lunga durata del sensore di pH/ORP

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-8 di 8 risultati per Parti e accessori
: