Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-485 Annubar Primary Element

Elemento primario Rosemount™ 485 Annubar™

Descrizione del prodotto

Realizzato con un design brevettato, l'elemento primario compatto 485 Rosemount Annubar è un tubo di media di Pitot che fornisce precisione di misura affidabile su una vasta gamma di portate. Questo sensore mantiene inoltre un profilo ridotto nel tubo per una perdita di pressione permanente ridotta e maggiori risparmi energetici. Questo sensore a T è in grado di misurare temperatura, pressione e portata mediante una singola penetrazione nel tubo.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
da -100 a 454 °C (da -148 a 850 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Il sensore a T brevettato crea un punto di separazione fisso per un miglioramento del segnale DP in una portata più ampia
  • L'area di stagnazione del sensore posizionato riduce rumore, imprecisioni della misurazione e previene l'ostruzione di particolati
  • Il design a T offre una perdita di pressione permanente molto bassa
  • Il pozzo termometrico integrale aggiunge la misurazione della temperatura del processo senza la necessità di ulteriori penetrazioni nei tubi
  • Il design leggero per tubi di grandi dimensioni offre una soluzione economicamente conveniente per l'elemento primario

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-9 di 9 risultati per Parti e accessori
: