Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sensore di ossigeno disciolto 499ADO Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di ossigeno disciolto (DO) 499ADO Rosemount è un sensore amperometrico rivestito da membrana che misura continuamente l'ossigeno disciolto tra 0 e 20 ppm. Questo sensore DO è ideale per misurare l'ossigeno disciolto in bacini di aerazione negli impianti di trattamento delle acque di scarico municipali e industriali.

Campo di temperatura
Da 32 a 122 °F (da 0 a 50 °C)
Campo di misurazione
Da 0 a 20 ppm (mg/L) come O2. Per le misurazioni a livello di ppb, scegliere il sensore di ossigeno disciolto 499ATrDO Rosemount.
massima
Da 0 a 65 psig (da 101 a 549 kPa assoluta)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: Noryl™, Viton™, EPDM, Teflon e silicone

Funzionalità

  • Installazione in bacini di aerazione o campioni con flusso laterale
  • Struttura robusta
  • Membrana di facile sostituzione; nessun utensile speciale richiesto
  • Compensazione automatica delle variazioni di permeabilità della membrana causate dalla temperatura
  • L'equalizzazione automatica della pressione mantiene una tensione corretta della membrana
  • L'opzione con connettore Variopol consente di sostituire il sensore senza far passare un nuovo cavo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 17 risultati per Parti e accessori
: