Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Trasmettitore a prova di esplosione Rosemount™ 5081

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per resistere negli ambienti più difficili.

Campo di misurazione
Varia a seconda del tipo di sensore. Per ulteriori dettagli consultare il bollettino tecnico.
Temperatura di esercizio
-20 - 65 °C (-4 - 149 °F)
Alimentazione elettrica
La tensione di alimentazione minima è di 12 V cc. La tensione di alimentazione massima è di 42,4 V cc (30 V cc per un funzionamento intrinsecamente sicuro). La tensione di alimentazione deve coprire la caduta di tensione sul cavo oltre alla resistenza di carico esterno necessaria per le comunicazioni HART® (250 Ω minimo).
Certificazioni/Approvazioni
per maggiori particolari, consultare le specifiche per la misura pertinente.
Grado di protezione della custodia
alluminio fuso contenente meno del 6% di magnesio, rivestito con epossi-poliestere. NEMA 4X (IP65). Guarnizioni ad anello del coperchio in neoprene.
Peso
4,5/5,0 kg (10 lb/11 lb)

Funzionalità

  • Design robusto a prova di esplosione realizzato in alluminio pressofuso per impieghi gravosi
  • Installazione più rapida grazie alla programmazione per l'avvio rapido
  • Certificazioni a sicurezza intrinseca, a prova di accensione e a prova di esplosione per aree pericolose
  • Visibilità dei parametri di processo grazie alle comunicazioni digitali HART® o Profibus DP
  • Connessione semplice con PLC e DCS scegliendo le opzioni di comunicazione HART® o FOUNDATION™ Fieldbus.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
: