Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-58C Temperature Sensor

Sensore di temperatura regolabile Rosemount™ 58C

Descrizione del prodotto

Progettato come soluzione personalizzabile, il sensore di temperatura regolabile 58C Rosemount è un sensore standard nel settore con rilevatore di temperatura con resistenza (RTD) in platino. Il sensore offre capacità personalizzate e può essere tagliato a qualsiasi lunghezza mediante una tagliatubi standard, eliminando la necessità di immagazzinare molte varietà di sensori di lunghezze specifiche. Per ulteriore flessibilità nelle applicazioni, questo sensore regolabile può essere installato in un pozzetto termometrico con raccordo di montaggio fisso o regolabile.

Stabilità
Spostamento massimo della resistenza del punto di congelamento di ±0,035% a seguito di 1.000 ore alla temperatura massima specificata (200 °C).
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 500 megaohm se misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Programma di taratura od intervallo di taratura specificato dal cliente, entrambi con costanti di Callendar-Van Dusen

Funzionalità

  • Progettato come un sensore RTD in platino standard nel settore per misurazioni della temperatura di processo lineari e accurate
  • La possibilità di essere regolato consente di accorciare il sensore con un tagliatubi standard per soddisfare le specifiche dell'applicazione
  • Disponibile in lunghezze da 12, 24, 36 e 48 pollici per flessibilità dell'applicazione
  • Il design personalizzabile elimina la necessità di immagazzinare un'ampia selezione di sensori in lunghezze specifiche per una migliore convenienza
  • Varietà di teste di connessione e raccordi di montaggio disponibili per soddisfare i requisiti dei processi

Documenti e schemi