Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-614 Cryogenic Spot Temperature Sensor

Sensore di temperatura a punto criogenico 614 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il 614 Rosemount è progettato specificamente per misurazioni di temperatura in serbatoi criogenici e refrigerati.

Questi elementi a punto sono cablati tramite un cavo d'isolamento dai minerali in acciaio flessibile che consente misurazioni di temperatura in serbatoi a contenimento totale durante la procedura di raffreddamento, nonché il rilevamento delle perdite nello spazio isolante del serbatoio. Gli elementi del sensore di temperatura sono facilmente integrabili tramite una connessione conica o una scatola di giunzione al trasmettitore di temperatura multi-ingresso 2240S Rosemount.

Accuratezza
±0,02 °C (±0,036 °F) con sensori calibrati
Tipi di elemento
Elementi a punto singolo Pt-100 secondo EN 60751
Numero di elementi a punto singolo
Singolo o doppio elemento
Campo di misurazione
Da -200 a +100 °C (da -328 a +212 °F)
Lunghezza totale
Massimo 300 m (984 ft)
Guaina di protezione
4,5 mm (0,18 in.) AISI 316L riempita con polvere di ossido di magnesio compressa

Funzionalità

  • Specificamente progettata per le applicazioni criogeniche
  • Per le misurazioni di temperatura a singolo punto, il raffreddamento e il rilevamento delle perdite
  • Collegate qualsiasi numero di sensori a un trasmettitore di temperatura tramite una connessione conica o una scatola di giunzione
  • Scegliete tra una vasta gamma di accessori

Documenti e schemi