Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-6888A In Situ Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno in sito 6888A Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di ossigeno in sito 6888A Rosemount contribuisce a ottimizzare qualsiasi caldaia, riscaldatore alimentato o forno industriale o commerciale di grandi dimensioni mediante l'analisi dell'ossigeno all'interno del gas di scarico. Come parte di un sistema di trim dell'ossigeno, l'analizzatore 6888A Rosemount aiuta a migliorare l'efficienza dell'impianto e a ridurre i costi energetici. È semplice da installare, mettere in servizio e utilizzare. Il sensore, i diffusori e gli accessori sono stati sviluppati per offrire prestazioni e durata ottimali anche nelle condizioni di processo più difficili.

Tempo di risposta
Fino a 8 secondi T90
Range di temperature del processo
Fino a 705 °C (1.300 °F) o 1.050 °C (1.922 °F) con bypass e rivestimento opzionali.
Temperatura ambiente
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Dimensioni
Opzioni lunghezza sonda da 0,46 m (18 in) a 3,66 m (12 ft)
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA, fieldbus FOUNDATION
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete
Tipo di misurazione
Ossigeno, zirconio - Disco brasato
Accuratezza
±0,75% della lettura o ±0,05% O2, il maggiore.
Campo di misurazione
Dallo 0 al 10% o dallo 0 al 50%

Funzionalità

  • Offre un'accuratezza leader del settore (±0,75% della lettura o ±0,05% O2, in base a quale è maggiore)
  • Protocolli di comunicazione digitale HART® 5 e fieldbus FOUNDATION™ disponibili per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni
  • Xi Electronics opzionale include un'interfaccia operatore locale (LOI), un grande display LCD con retroilluminazione e funzioni software avanzate
  • Gli adattatori di montaggio sonda consentono una facile connessione all'Oxymitter Rosemount di classe mondiale Westinghouse esistente e alla maggior parte delle installazioni di sonde O2 della concorrenza
  • La diagnostica avanzata del sensore indica quando è consigliata la calibrazione e quando c'è un diffusore o un filtro ostruito
  • L'analizzatore di ossigeno in sito 6888A Rosemount è completamente riparabile sul campo e include un'opzione di inserimento della sonda variabile
  • La robusta cella allo zirconio dotata di microsfere catalitiche platinizzate per il rilevamento dell'ossigeno aumenta la durata delle celle in presenza di zolfo e altri agenti velenosi

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 22 risultati per Parti e accessori
: