Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Trasmettitore discreto wireless Rosemount™ 702 con ingresso doppio

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore discreto wireless Rosemount™ 702 con ingresso doppio è un dispositivo economico e pronto per l'installazione che offre due ingressi. Con la sicurezza e l'affidabilità della tecnologia wirelessHART®, questo trasmettitore offre accesso a punti discreti non collegati al sistema di controllo a causa dei costi di cablaggio elettrico ed alla mancanza di I/O. Utilizzato spesso come ripetitore, questo dispositivo fornisce inoltre consapevolezza di accesso al personale e può essere utilizzato per il monitoraggio di docce di sicurezza e stazioni di lavaggio oculare.

Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente da 1 secondo a 60 minuti
Alimentazione elettrica
Modulo di alimentazione sostituibile al litio-cloruro di tionile a sicurezza intrinseca con custodia in polimero PBT.
Materiale della custodia
Alluminio a basso tenore di rame od acciaio inossidabile
Tipo di antenna
Antenna esterna (opzione WK): massimo 10 mW (10 dBm) EIRP; portata estesa, antenna esterna (opzione WM): massimo 18 mW (12,5 dBm) EIRP; guadagno elevato, antenna remota (opzione WN): massimo 40 mW (16 dBm) EIRP; antenna remota (opzione WJ): massimo 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Display/Interfaccia
Opzionale

Funzionalità

  • Il dispositivo pronto per l'installazione consente l'accesso a punti discreti che non sono collegati al sistema di controllo
  • Offre flessibilità di applicazione, tra cui ripetitore e monitor per docce d'emergenza e stazioni di lavaggio oculare
  • Progettato per ingresso discreto da interruttore singolo o doppio per applicazioni a Limit Contact Logic (logica a contatto di fine corsa) e Opposing Contact Logic (logica a contatti opposti)
  • Ingressi momentanei misurati continuamente tra aggiornamenti wireless.
  • La tecnologia wirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
  • L'installazione semplice, intuitiva rappresenta una rapida metodologia di automazione senza i costi di cablaggio
  • Le soluzioni SmartPower™ offrono un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione senza rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi