Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Monitor di gas wireless Rosemount™ 928

Descrizione del prodotto

Il monitor di gas wireless Rosemount 928 rileva il solfuro di idrogeno (H2S), il monossido di carbonio (CO) e la deplezione dell'ossigeno (O2) in applicazioni remote in passato troppo complesse e costose da monitorare. Questo sistema di monitoraggio di gas tossici wireless migliora la sicurezza degli operatori grazie a un rilevamento precoce di perdite di gas, integrandosi con semplicità con la tecnologia WirelessHART® ed eliminando la necessità di costosi cablaggi. Il monitor di gas wireless Rosemount 928 si collega facilmente al sensore di gas universale wireless Rosemount 628, caratterizzato da un modulo di sensore intelligente, sostituibile a caldo e senza l'ausilio di utensili.

Temperatura di esercizio
H2S: da -40 °C a +50 °C (da -40 °F a +122 °F)
Deplezione di O2: da -30 °C a +50 °C (da -22 °F a +122 °F)
CO: da -30 °C a +50 °C (da -22 °F a +122 °F)
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente da 1 secondo a 60 minuti
Costante di tempo/risposta
H2S:
  • T20 <8 secondi
  • T50 <10 secondi
  • T90 <45 secondi
O2:
  • T90 <15 secondi
Campo di lavoro rilevamento
H2S: livello di concentrazione del gas intervallo 0-100 ppm
Deplezione di O2: livello di concentrazione del gas 0-25% per volume
CO: livello di concentrazione del gas intervallo 0-1.000 ppm
Alimentazione elettrica
Modulo di alimentazione sostituibile al litio-cloruro di tionile a sicurezza intrinseca con custodia in polimero PBT
Tipo di antenna
Antenna omnidirezionale integrale in PBT/PC
Range di umidità
H2: umidità relativa del 10-95% senza condensa
O2: umidità relativa del 10-95% senza condensa
CO: umidità relativa del 5-95% senza condensa
Grado di protezione della custodia
Protezione di ingresso IP66 (IP) filtro
Materiale della custodia
Alluminio a basso tenore di rame (A360) o acciaio inossidabile
Certificazioni/Approvazioni
A sicurezza intrinseca, CSA divisione 1 e ATEX/IECEx Zona 0
Uscite
IEC 62591WirelessHART 2,4 GHz DSSS. Uscita discreta opzionale per supportare allarmi locali
Accuratezza
H2S: ±3 ppm o 10% della lettura, a seconda del valore maggiore
Deplezione di O2: ±0,5% del contenuto di ossigeno nel gas alimentato
CO: ±6 ppm o 10% della lettura, a seconda del valore maggiore

Funzionalità

  • Il modulo del sensore elettrochimico sostituibile in campo è dotato di diagnostica di fine durata e può essere installato in campo senza ricorrere a utensili
  • Il modulo di alimentazione al litio/cloruro di tionile sostituibile e a sicurezza intrinseca ha oltre due anni di vita utile e può essere facilmente sostituito sul campo in aree pericolose
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
  • L'installazione semplice e intuitiva rappresenta una rapida metodologia per aggiungere un monitoraggio di sicurezza delle perdite di gas senza i costi di cablaggio
  • Monitoraggio delle perdite di gas a prestazioni elevate confrontabile con monitor del gas cablati convenzionali con una precisione di ±3 ppm o 10% della lettura, a seconda del valore maggiore

Documenti e schemi