Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-975HR Infrared Hydrogen Flame Detector

Rilevatore di fiamma di idrogeno a infrarossi multispettro Rosemount™ 975HR

Descrizione del prodotto

Il rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi multispettro Rosemount 975HR è progettato specificamente per il rilevamento di fiamme di idrocarburi ed idrogeno. Rileva incendi di combustibili a base di idrocarburi e di gas a lunga distanza con un'elevata immunità ai falsi allarmi. Il rilevatore di fiamma di idrogeno Rosemount 975HR è un rilevatore di fiamma di idrogeno resistente alle intemperie. Tra le sue caratteristiche principali si possono citare una finestra riscaldata per eliminare condensa e brina, HART®, requisiti di basso consumo e un design compatto e leggero.

Protocollo di comunicazione
Comunicazione HART™ opzionale sulla corrente analogica 0-20 mA (FSK) - utilizzata per manutenzione, modifiche alla configurazione e gestione delle risorse, disponibile in opzioni di cablaggio di uscita con sorgente in mA. Collegamento di comunicazione compatibile con RS-485 Modbus che può essere utilizzato in installazioni controllate da computer
Temperatura ambiente
Operativa e di stoccaggio: da -60 °C a +85 °C (da -76 °F a +185 °F)
Grado di protezione della custodia
Acciaio inossidabile 316L con finitura elettrolucidata
Alluminio privo di rame (meno dell'1%) per impieghi gravosi verniciato in poliuretano
Montaggio
Acciaio inossidabile 316L con finitura elettrolucidata
Dimensioni
Rilevatore di fiamma: 101,6 x 117 x 157 mm (4" x 4,6" x 6,18”)
Peso
Rilevatore di fiamma (acciaio inossidabile 316L): 2,9 kg (6,3 lb)
Rilevatore di fiamma (alluminio): 1,3 kg (2,8 lb)
Montaggio inclinato: 1,1 kg (2,5 lb)
Certificazioni/Approvazioni
strong>ATEX e IECEx:
  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op is IIC T4 Gb
  • Ex tb op is IIIC T110 °C Db
  • (Ta da -50 °C a +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C e D, T4A
  • Classe II, III, Divisione 1, Gruppi E, F e G, T4A
  • Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D, T4
  • Ta = da -50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP66/68 2 m per 45 minuti

CSA/USA:

  • Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C e D, T4
  • Classe II, III, Divisione 1, Gruppi E, F e G, T4
  • Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D, T4
  • Ta = da -50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P; IP 66/68 2 m per 45 minuti

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X
  • Ex tb op is IIIC T110°C Db X
  • (-55 °C Ta +85 °C)

Prestazioni:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Affidabilità:

  • Progettato a norma IEC 61508-SIL 3 (TÜV)

Applicazioni marine:

  • "Wheelmark" MED (DNV)

 

Funzionalità

  • Design multispettro per il rilevamento di idrocarburi e fiamme di idrogeno con elevata immunità dai falsi allarmi
  • Sei livelli di sensibilità, adattabili a qualsiasi applicazione
  • Risposta ad alta velocità sotto i 20 msec
  • Non risente della radiazione solare per aiutare a evitare i falsi allarmi
  • Test integrato (BIT) a infrarossi regolabile per assicurare un funzionamento affidabile e continuo
  • Finestra riscaldata per l’utilizzo in condizioni ambientali avverse (neve, ghiaccio, condensa)
  • Relè (3) per allarme, guasto e ausiliario
  • 0-20 mA (a gradino)
  • Protocollo HART™ per manutenzione e gestione delle risorse
  • Elevata affidabilità - MTBF - minimo 150.000 ore
  • Garanzia di 5 anni
  • Programmabile dall'utente tramite HART® 7 o RS-485 Modbus®

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-9 di 9 risultati per Parti e accessori
:
Montaggio inclinato Rosemount™ 975
Tipo di elemento
Staffa di montaggio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Staffa di montaggio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
COPERTURA CONTRO LE INTEMPERIE Rosemount™ 975 (acciaio inossidabile)
Tipo di elemento
Coperchio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Coperchio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
Rosemount™ 975 montaggio su palina da 2"
Tipo di elemento
Staffa di montaggio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Staffa di montaggio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
Rosemount™ 975 montaggio su palina da 3"
Tipo di elemento
Staffa di montaggio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Staffa di montaggio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
Montaggio a condotto Rosemount™ 975
Tipo di elemento
Staffa di montaggio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Staffa di montaggio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
Rosemount™ Schermo pneumatico 975
Tipo di elemento
Coperchio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Coperchio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
Rosemount™ 975 Kit batteria di ricambio per il simulatore di fiamma
Tipo di elemento
Batteria
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Batteria
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
COPERTURA CONTRO LE INTEMPERIE Rosemount™ 975 (plastica ABS)
Tipo di elemento
Coperchio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Coperchio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas
Rosemount™ 975 Montaggio su condotto flangiato
Tipo di elemento
Staffa di montaggio
Tipo di prodotto
Accessori e ricambi
Compatibilità
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Famiglia
Rilevamento di fiamme e gas
disponibilità
Tipo di elemento
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Staffa di montaggio
Accessori e ricambi
Rilevatore di fiamma ad infrarossi multispettro 975MR Rosemount
Rilevatore di fiamma di idrogeno ad infrarossi 975HR Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi ultra rapido 975UF Rosemount
Rilevatore di fiamma ad ultravioletti/infrarossi 975UR Rosemount
Rilevamento di fiamme e gas