Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-9930 Magnetic Level Indicator

Indicatore di livello magnetico Rosemount™ 9930

Descrizione del prodotto

L'indicatore di livello magnetico Rosemount 9930 è un'alternativa a bassa manutenzione agli indicatori di livello a vista e di altri tipi. Offre un'indicazione del livello non invasiva, riducendo al contempo i punti di perdita e le emissioni fuggitive. L'indicatore è dotato di un display di facile lettura visibile da una distanza massima di 100 ft (30 m). È ideale per le applicazioni a temperatura e pressione elevate e corrosive, quando si desidera ottenere un'indicazione visiva sia del livello che dell'interfaccia. In combinazione con i trasmettitori e gli interruttori di livello Emerson montati esternamente, il Rosemount 9930 offre una soluzione di livello completa, ridondante ed economica.