Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-9935 Level Bypass Chamber

Camera di bypass di livello Rosemount™ 9935

Descrizione del prodotto

La camera di bypass di livello Rosemount 9935 è una camera progettata da esperti e ottimizzata per il montaggio esterno degli strumenti di livello di processo Rosemount su un serbatoio, offrendo una soluzione di livello completa e avanzata. Le camere Rosemount 9935 sono il risultato di più di 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di camere, note anche come colonne o camere di bypass, in conformità ai codici internazionali. La qualità globale è garantita, sono progettate secondo la normativa relativa alle tubazioni di processo ASME B31.3, è disponibile la normativa relativa alle tubazioni di alimentazione ASME B31.1.