Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo Rosemount™ CT5100-X1-C

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di gas in continuo Rosemount CT5100-X1-C di Emerson è un analizzatore di gas al laser con un sistema di gestione dei campioni integrato (SHS), sviluppato per l'analisi dei gas di processo e il monitoraggio delle emissioni in flussi di gas corrosivi dove è necessario eliminare completamente i punti freddi. L'analizzatore Rosemount CT5100-X1-C combina le tecnologie del laser a cascata quantistica (QCL) e del laser a diodo regolabile (TDL) per fornire misure rapide, dirette e altamente selettive di più componenti di gas contemporaneamente. Può alloggiare fino a 6 laser per misurare in tempo reale fino a 10 componenti a temperature fino a 190 °C o 374 °F. Il sistema SHS integrato rende autonomo questo analizzatore di gas, riducendo notevolmente complessità e costi di installazione.

Porte
Connessioni gas di ingresso (campione, calibrazione e aria compressa) da 6 mm, connessione del gas di uscita da 12 mm.
Certificazioni/Approvazioni
Area sicura/Scopi generici
Dimensioni
Altezza 1100 mm/43,31 in.
Larghezza 698 mm/27,46 in.
Profondità 331 mm/13,02 in.
Peso
80 kg
Alimentazione
110 V c.a. 60 Hz/240 V c.a. 50 Hz
Linearità
R2 > 0,999
Temperatura del gas campione
Da +20 a 190 °C (da 68 a 374 °F) impostata in fabbrica
Protocollo di comunicazione
Interfaccia di comunicazione Modbus su TCP, RTU [option], Ethernet 10/100 Base T, Fibra [option]

Funzionalità

  • Potente analizzatore di gas basato su laser con sistema integrato di gestione dei campioni
  • In grado di analizzare flussi di gas corrosivo fino a 190 °C/374 °F, mantenendo l'integrità del campione e riducendo la complessità dell'installazione
  • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
  • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
  • Linearità di risposta e ripetibilità eccellenti
  • La deriva bassa e a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
  • Bassi costi di esercizio e manutenzione
  • Rapporti diagnostici continui sullo stato
  • Processore ARM integrato per un funzionamento completamente autonomo
  • L'intuitiva e semplice interfaccia utente del pannello frontale consente l'accesso a tutte le funzioni dello strumento
  • Configurazione modulare intercambiabile per un massimo di sei laser

Documenti e schemi