Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Analyzer HA no Flame

Analizzatore di ossigeno in sito e sonda Oxymitter™ 4000 Rosemount™ per aree pericolose senza parafiamma

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di ossigeno in sito e sonda Oxymitter 4000 Rosemount è ideale per le aree pericolose e non include un parafiamma. L'analizzatore di ossigeno funziona con temperature di processo fino a 700 °C (1.300 °F) e fornisce risposte rapide in modo altamente accurato e affidabile.

Tempo di risposta
Fino a 8 secondi T90
Range di temperature del processo
Fino a 705 °C (1.300 °F) o 1.050 °C (1.922 °F) con bypass e rivestimento opzionali.
Temperatura ambiente
Da -40 °C a 80 °C (da -40 °F a 176 °F).
Dimensioni
Opzioni lunghezza sonda da 0,46 m (18 in) a 5,49 m (18 ft).
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA, fieldbus FOUNDATION
Certificazioni/Approvazioni
Per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Accuratezza eccezionale
  • Elettronica montata su sonda o separata
  • Elettronica avanzata Xi opzionale
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Funzioni software avanzate
  • Wireless - tramite adattatore THUM™
  • Adattabile a qualsiasi installazione di sonda O2 esistente
  • Diagnostica del sensore avanzata: l'allarme indica quando è suggerita la calibrazione
  • Valori a prova di esplosione opzionali: vedere PDS 106-340.C01
  • Comunicazioni fieldbus FOUNDATION® o HART®: compatibile con AMS/PlantWeb®
  • Completamente riparabile sul campo
  • Opzione di inserimento sonda variabile

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 14 risultati per Parti e accessori
: