Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-QX1000 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo Rosemount™ QX1000

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di gas in continuo Rosemount QX1000 è una soluzione affidabile, progettata per un'analisi completa di gas multicomponente in diverse applicazioni industriali. Combinando spettroscopia di assorbimento laser con la misurazione dell'ossigeno paramagnetico, il sistema QX1000 offre un monitoraggio del gas altamente accurato e continuo, perfetto per le tue esigenze specifiche, con prestazioni di analisi ineguagliabili. Questo sistema ibrido è progettato per garantire analisi di gas multi-componenti altamente accurate e continue, per un monitoraggio e un controllo del processo ottimali. Rosemount QX1000 offre eccezionale versatilità ed è personalizzabile per soddisfare i rigorosi requisiti di applicazioni diverse, stabilendo un nuovo standard nel settore delle soluzioni di analisi del gas.

Tipo di misurazione
Spettroscopia di assorbimento a infrarossi e rilevamento di O2 paramagnetico
Frequenza della misurazione
> 0,1 Hz
Ripetibilità
±1% della misura o del limite di rilevamento (LOD), a seconda del valore maggiore
Linearità
Errore massimo <2% dell'intervallo completo
Limite di rilevamento
In genere ≤1% dell'intervallo completo, a seconda dell'applicazione
Certificazioni/approvazioni
Scopi generici/Area sicura
Grado di protezione della custodia
IP20
Campo della temperatura ambiente
Da 5 a 50 °C (da 41 a 122 °F)
Temperatura del gas campione
Da 5 a 50 °C (da 41 a 122 °F)
Segnale di ingresso
Segnale analogico in ingresso a 4-20 mA (opzionale)
Segnale di uscita
Segnale di uscita analogico a 4-20 mA (massimo 12)
Segnale digitale su Modbus TCP
Uscite a relè
Configurabile per allarmi NAMUR e pilotaggio valvole
Dimensioni
436 x 623 x 133 mm (170,17 x 15,06 x 5,22 in.) (esclusi piedi e binario di montaggio)
Alimentazione
da 100 a 240 V c.a. (da 50 a 60 Hz)
Peso
12 kg (26,4 lb)

Funzionalità

  • Design innovativo che combina metodologie di misurazione laser e paramagnetica
  • Ideale per i sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS), che offrono elevata selettività e accuratezza per analisi dei gas in continuo e in tempo reale
  • Una soluzione conveniente per il monitoraggio delle emissioni e il miglioramento dei processi, destinato a soddisfare le esigenze del mercato in conformità con le normative
  • Soddisfa i criteri di prestazioni necessari e richiesti dagli organismi normativi
  • Il metodo di misura basato su laser eccelle nel caso di flussi di gas complessi
  • Requisiti di manutenzione minimi e riduzione dei costi per l'intero ciclo di vita grazie al minor numero di parti in movimento e al tempi di fermo minimi dell'analizzatore
  • La tecnologia a basso consumo consente di tagliare le spese operative
  • Una tecnologia affidabile che riduce al minimo i guasti del sistema, le esigenze di manutenzione e, di conseguenza, i tempi di fermo

Documenti e schemi